![](/ds_images/images_relaunch/What_is_the_coefficient_of_friction_for_profile_rail_carriages-585x400.jpg)
Le coefficient de friction pour les chariots à billes est de 0,002-0,003. Les chariots à rouleaux ont un coefficient de friction de 0,001-0,002. Dans les applications à charge légère, la résistance du joint, la viscosité de lubrification, la précharge et d'autres facteurs affectent la force d'actionnement totale. Reportez-vous à la section technique du catalogue ou contactez les ingénieurs spécialisés pour obtenir de l'aide dans le calcul de la force d'actionnement totale.