![What is ball nut backlash, play and deflection?](/ds_images/images_relaunch/What-is-ball-nut-backlash-play-and-deflection-585x400.jpg)
Ces termes génériques sont utilisés pour décrire la répétabilité d'un écrou à billes. Le jeu décrit le mouvement perdu dans l'écrou à billes en raison de l'espace entre les billes et les pistes de la vis et de l'écrou. Plus précisément, il s'agit de la quantité de mouvement perdu dans le sens axial, par exemple si le jeu indiqué est de 0,002", l'écrou à billes peut se déplacer de 0,002" sur la vis sans la tourner.
La déformation correspond à la quantité de compression de l'écrou, des billes et de la vis sous la charge. Il s'agit essentiellement de la flexibilité de l'écrou à billes. Cette spécification n'est pas souvent mentionnée dans la documentation, car il existe de nombreux autres facteurs tels que la longueur de la vis et la rigidité du support d'extrémité qui entrent en jeu dans la rigidité globale de l'assemblage à vis.