![](/ds_images/images_relaunch/What_should_be_used_to_lubricate_linear_bearings_and_how_often_should_they_be_lubricated_585x400.jpg)
La lubrification est un aspect très spécifique d'une application et les paliers linéaires Thomson sont compatibles avec une grande variété de lubrifiants sur le marché. Les spécialistes en lubrification peuvent fournir des recommandations pour les applications exigeantes, mais en général, Thomson peut conseiller ce qui suit :
- Une huile de machine ou une graisse à faible viscosité convient aux charges légères et aux vitesses élevées.
- Une graisse NLGI 1 ou 2 est adaptée aux charges et vitesses moyennes.
- Les charges élevées peuvent nécessiter une graisse contenant un additif EP2. EP signifie Extreme Pressure (pression extrême). Des additifs spéciaux sont utilisés pour empêcher la décomposition de la graisse à des pressions élevées. Ce type de graisse donnera un aspect terne aux tiges d'acier.
Une surveillance attentive de l'application est requise pour élaborer un bon programme d'entretien préventif. Un mince film de graisse/d'huile doit être maintenu en permanence sur les arbres. Il doit être lisse au toucher, mais sans dégouliner.
Les tables à glissières linéaires doivent être lubrifiées conformément au manuel ; l'utilisation d'une graisse différente de celle fournie en usine peut entraîner une dégradation de la graisse. Thomson propose la graisse LinearLube qui convient à la plupart des applications industrielles. N'utilisez AUCUN type de lubrifiant sec (poudre de PTFE, poudre de graphite, etc.) sur un roulement à billes en recirculation ou à rouleaux. Ces lubrifiants sont appropriés pour le mouvement de glissement, mais ne contribuent pratiquement pas à la friction de roulement.
VIDEO: Lubrication of Linear Guides
![A - Preventative_Linear_Bearing_Maintenance_vden.mp4](http://play.vidyard.com/MJhHaCc2gmG9moEeq2PC-A.jpg?)