![](/ds_images/images_relaunch/What-is-side-loading-and-how-does-it-affect-my-actuator-585x400.jpg)
Le chargement latéral correspond au moment où une force est appliquée sur l'actionneur de manière radiale plutôt que le long de l'axe d'extension. Il peut être généré, par exemple, par une charge décalée non soutenue, un montage insuffisamment fixé ou des charges externes poussant contre l'actionneur.
Le chargement latéral pousse les composants de l'actionneur hors alignement. La tige frotte contre le tube de protection. L'écrou à billes ne coulisse pas facilement le long de la vis. Les engrenages peuvent même être endommagés. Cela peut entraîner des dommages importants et irréparables à votre actionneur par coincement.
Toutes les charges sur les actionneurs linéaires industriels doivent être alignées avec l'axe d'extension de l'unité, comme indiqué dans le manuel d'installation de votre actionneur et dans la section "Montage" du glossaire du catalogue des actionneurs linéaires Thomson.
Les actionneurs linéaires de précision sont conçus pour supporter une certaine charge latérale et offrent un support de roulement supplémentaire pour la tige.