![](/ds_images/images_relaunch/Can-ball-splines-accept-radial-loads-585-400.jpg)
Oui. Les cannelures à billes peuvent accepter des charges radiales, mais leur objectif principal est de résister au couple. Seules les valeurs de couple sont indiquées dans le catalogue. Pour les applications nécessitant des charges radiales élevées, des paliers Ball Bushing avec arbres de transmission 60 Case ou système de guidage sur rail peuvent constituer une meilleure alternative. Pour les applications de cannelures à billes nécessitant à la fois un couple et une charge radiale, veuillez soumettre les informations relatives à l'application à des fins d'examen.