L'indice IP d'un actionneur est un bon indicateur de son adaptation à divers environnements, y compris au lavage. Le minimum à prendre en compte pour une utilisation à l'extérieur ou dans des environnements de lavage légers est IP65, qui permet de résister aux jets d'eau à basse pression dans toutes les directions. Les actionneurs Electrak 2 et 10 sont tous deux classés IP65. Le niveau suivant est IP67, qui empêche la pénétration d'eau en cas d'immersion dans 1 m d'eau et SANS fonctionnement. Enfin, IP69K est le meilleur et empêchera toute pénétration d'eau provenant de jets haute pression et de l'immersion. L'Electrak HD et le Max Jac répondent tous deux aux normes IP69K.