![lead and acme screws](/ds_images/images_relaunch/lead-and-acme-screws.jpg)
Vis de guidage
"Vis de guidage" est un terme générique désignant toute vis d'entraînement filetée utilisant des surfaces de glissement pour transmettre une charge.
Vis ACME
"ACME" est un terme qui fait référence à une forme de filetage particulière. Toutes les vis ACME sont également des vis de guidage, mais toutes les vis de guidage ne sont pas nécessairement des vis ACME. La norme de filetage ACME est accompagnée de classes spécifiques telles que 2G, 3G, 2C, etc. qui ont des tolérances légèrement différentes. Les filetages ACME peuvent être facilement vérifiés à l'aide des jauges de filetage disponibles. La norme de filetage ACME est conçue pour l'interchangeabilité et la fabricabilité. Le pas de vis et le pas hélicoïdal sont identiques pour les vis à un seul filet. Pour les vis à plusieurs filets, le pas hélicoïdal correspond au pas divisé par le nombre de filets.
Autres types de vis
Les applications de vis statiques sont généralement appelées "vis de fixation". Elles utilisent des formes de filet inefficaces pour empêcher l'écrou de revenir en arrière et ne sont pas bien adaptées à un mouvement régulier.