![difference between screw pitch and lead](/ds_images/images_relaunch/difference-between-pitch-lead.jpg)
Le pas de vis est la distance entre les rainures de la vis. Ce terme est couramment utilisé avec les produits au standard impérial et spécifié comme nombre de filets par pouce.
Le pas hélicoïdal est la course linéaire que l'écrou effectue par rotation de la vis et représente la spécification type des vis à billes. Le pas de vis et le pas hélicoïdal sont identiques pour les vis à un seul filet. Pour les vis à plusieurs filets, le pas hélicoïdal est le pas divisé par le nombre de filets.