![](/ds_images/images_relaunch/What-sort-of-applications-would-lead-screws-be-used-in-585x400.jpg)
Les vis de guidage sont souvent utilisées dans les applications de type instrument où un fonctionnement fluide, précis, propre et sans entretien est requis. Le matériau de l'écrou est généralement constitué d'un polymère lubrifié intérieurement. Parmi les exemples, citons les équipements de laboratoire et de sciences de la vie, tels que les dispositifs de prélèvement d'ADN, de numérisation et de manipulation de fluides. D'autres applications incluent la gravure, le prototypage rapide, l'inspection et le stockage de données. Les vis de guidage sont également utilisées dans des applications de levage lourdes lorsqu'elles sont combinées avec un écrou métallique (généralement en bronze).