Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Comment un actionneur intelligent gère-t-il le courant d'appel ?
Comment un actionneur intelligent gère-t-il le courant d'appel ?
Les versions à commutation à bas niveau et CANbus permettent des alimentations réduites en raison d'un "démarrage progressif" qui peut entraîner une réduction de l'alimentation, par exemple de 350 W au lieu de 500 W.