![](/ds_images/images_relaunch/How-can-I-reduce-or-eliminate-the-backlash-in-a-ball-screw-assembly-585x400.jpg)
Il existe plusieurs façons de réduire ou d'éliminer le jeu dans un assemblage à vis à billes. Le jeu est le mouvement perdu dans la vis résultant de l'espace entre les éléments du roulement à billes et les pistes de vis et d'écrou. Un écrou à billes dont le jeu est complètement éliminé est désigné par le terme "préchargé".
Au niveau de l'usine, nous pouvons sélectionner des tailles de billes pour minimiser le jeu. Cela fonctionne bien pour les petits rapports entre le pas hélicoïdal et le diamètre, par exemple 5x25 mm. Dans certains cas, nous pouvons précharger un écrou à billes de cette manière. La seule façon de pouvoir garantir une précharge avec cette méthode est de fabriquer et de livrer la vis et l'écrou en tant qu'assemblage. Les plus grands pas hélicoïdaux ne fonctionnent pas aussi bien avec cette méthode.
L'autre méthode consiste à utiliser un écrou à billes avec précharge réglable. Ce type utilise deux écrous à billes avec un assemblage à ressort entre eux. L'assemblage à ressort comprime un écrou contre le côté gauche des pistes de vis et l'autre écrou contre le côté droit des pistes de vis. Ce type utilise une bague filetée qui ajuste la tension du ressort entre les écrous afin de pouvoir régler la précharge en fonction de votre application individuelle. Ceci permet également d'acheter l'écrou et la vis séparément tout en obtenant une précharge.