![](/ds_images/images_relaunch/How-can-ball-screw-noise-be-reduced-585x400.jpg)
Les vis à billes utilisent des éléments de roulement à billes à recirculation et leur mouvement autour de la vis et à travers l'écrou est par nature bruyant, mais vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire le bruit :
- Vitesse : Choisir un pas hélicoïdal plus élevé qui réduit la vitesse de rotation de la vis nécessite moins de circulation à travers l'écrou et réduira le bruit. Un fonctionnement plus lent réduira également le volume.
- Choisir une version "haute vitesse" de l'écrou qui utilise des déflecteurs au lieu de tubes de retour. Cela crée un chemin de roulement plus fluide à travers l'écrou.
- Utiliser une lubrification appropriée à la vitesse et la charge ou une graisse plus épaisse peut amortir les billes lorsqu'elles se déplacent à travers l'écrou.
- Un écrou à billes personnalisé avec une alternance de billes d'acier et de nylon atténuera le bruit des billes qui se heurtent lorsqu'elles circulent. Cela réduira également la capacité de charge de l'écrou.