![](/ds_images/images_relaunch/How-can-I-protect-a-ball-screw-assembly-from-dirt-585x400.jpg)
Il est important d'éviter la présence de corps étrangers sur un écrou à billes pour garantir un fonctionnement fluide et durable le plus longtemps possible. La plupart des tailles d'écrous à billes sont disponibles avec des balais. Certains balais sont intégrés à l'écrou, tandis que d'autres sont maintenus en place contre la bride avec des fixations externes. Le catalogue présente les options de balais disponibles pour chaque écrou particulier.
En outre, certains clients ajouteront des soufflets ou des capots télescopiques de fournisseurs spécialisés dans ce type de capots. Thomson ne propose pas de soufflet pour ses vis à billes.