Le cycle de service est une fonction du fonctionnement à temps du moteur de l'actionneur. Le respect des lignes directrices relatives au cycle de service de votre actionneur vous permet d'éviter de surchauffer le moteur et d'endommager les composants de l'actionneur.
Vous pouvez calculer le cycle de service de votre actionneur comme suit :
- Cycle de service (%) = (temps de fonctionnement de l'actionneur) / (temps de fonctionnement + temps d'arrêt)
Donc, si votre actionneur fonctionne pendant 15 secondes, puis s'arrête pendant 45 secondes durant un cycle de 1 minute, votre cycle de service est le suivant :
- Cycle de service = (15 s) / (15 s + 45 s) = 15 / 60 = 0,25 ou 25 %
Le cycle de service varie selon l'actionneur. Vous pouvez trouver les valeurs nominales dans le catalogue des actionneurs linéaires Thomson. Certaines valeurs nominales de cycle de service varient également en fonction de la charge de l'actionneur. Cela est particulièrement vrai pour nos actionneurs c.c. Lorsque la charge est un facteur, un tableau sera inclus dans le catalogue à des fins de référence.
D'autres facteurs peuvent influencer le cycle de service de votre actionneur, tels que la température ambiante, les caractéristiques de charge, l'âge, etc. Cependant, les lignes directrices indiquées ici et dans notre catalogue constituent une bonne référence générale. Si vous avez d'autres questions sur le cycle de service, contactez l'équipe d'assistance technique de Thomson.
VIDEO: Defining Duty Cycle for a Linear Actuator