Les pistes de roulement sont les rainures longitudinales qui passent le long de la bague intérieure (cannelure) et qui appuient contre les billes dans la bague extérieure. La plupart des tailles ont plus de pistes de roulement dans la bague extérieure que dans la bague intérieure, ce qui permet à l'utilisateur d'installer une nouvelle bague extérieure sur la cannelure intérieure et de prolonger la durée de vie de la bague intérieure. En outre, les bagues extérieures sont classées en fonction du nombre de pistes chargées de billes.
Voici une liste du nombre de pistes de roulement en fonction du diamètre nominal de la bague intérieure :
Diamètre de cercle de bille | Nombre de pistes de roulement |
.375" | 3 |
.625" | 6 |
1.0" | 12 |
1.5" | 12 |
2" | 12 |
2.5" | 12 |
4.0" | 18 |
5.0" | 16 |
6.0" | 24 |