Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les vis à billes peuvent-elles être utilisées dans des applications verticales sans retour en arrière ?
Les vis à billes peuvent-elles être utilisées dans des applications verticales sans retour en arrière ?
Les vis à billes peuvent être utilisées pour des applications verticales. Pour éviter le retour en arrière, un mécanisme anti-rotation de l’écrou serait nécessaire et un couple de retour en arrière appliqué au système pour maintenir la charge.