![Vis à billes/vis-mères](/ds_images/images_relaunch/Ball-Screws-vs-Lead-Screws.png)
La plus grande différence entre une vis à billes et une vis-mère est la façon de supporter la charge. Les vis à billes utilisent des roulements à recirculation de billes pour minimiser le frottement et convertir le mouvement rotatif en mouvement linéaire. Les vis-mères n'utilisent pas de roulements à billes ; elles s'appuient sur de faibles coefficients de frottement entre les surfaces de glissement. Les vis-mères ont donc un frottement plus élevé, ce qui les rend moins efficaces que les vis à billes.
Les vis-mères sont bien adaptées aux applications de transfert simples où la vitesse, la précision et la rigidité ne sont pas des critères essentiels. Les vis à billes sont destinées aux applications nécessitant des charges plus élevées et des vitesses plus rapides.
Vis-mères
- Conviennent mieux aux applications verticales car elles peuvent être rendues autobloquantes
- Système de freinage inutile
- Déplacement par frottement de glissement
- Efficacité de 30 à 80 %
- Coût réduit
- Fonctionnement silencieux : pas de recirculation de billes
- Fonctionnement avec ou sans lubrification
- Plus grande compacité et plus grande souplesse de conception
Vis à billes
- Système de freinage nécessaire pour empêcher le retour en arrière
- Capacités de charges supérieures
- Efficacité de 90 %
- Couple de démarrage inférieur
- Plus bruyantes que les vis-mères
- Lubrification nécessaire
Pour plus d'informations sur les différences entre vis à billes et vis-mères, consulter le document suivant : Vis à billes ou vis-mères ? Cinq questions pour vous aider à identifier l'équipement adapté à votre application