Skip to content Skip to navigation

Detalles de productos

La línea de actuadores lineales de Thomson abarca una amplia gama de opciones
  • Longitudes de carrera de 1 a 40 pulgadas (25 a 1000 mm)
  • Calificación de carga dinámica de 25 a 3596 lb (100 N a 16 kN)
  • Velocidades de 0.2 a 2.0 in/seg (5 a 50 mm/seg)
  • Opciones de voltaje
    • 12 VCC, 24 VCC, 36 VCC, 90 VCC
    • 115 VCA, 230 VCA, 400 VCA
  • Ciclo de trabajo mínimo del 25 %
  • Calificaciones IP:
    • IP65, IP66, IP67, IP69K
  • Disponibles con embragues de sobrecarga, sensores de carga electrónicos, interruptores de limitación, realimentación analógica y digital, bus CAN J1939, bus LIN.

Electrak HD

Electrak HD

Características:
  • Carrera: 100 a 1000 mm (4 a 40 in)
  • Capacidad de carga dinámica: hasta 16 kN (3596 lbf)
  • Tensiones:
    • 12 VCC, 24 VCC
  • IP66, IP67, IP69K
  • Conmutación a baja corriente (conmutación de bajo nivel)
  • Opciones disponibles: electrónica integrada avanzada, bus CAN J1939

Electrak GX DC, GX AC, LA14, LA24

Electrak GX, LA14, LA24

Características:
  • Carrera: 50 a 600 mm (2 a 24 in)
  • Capacidad de carga dinámica: 1 kN a 9 kN (250 a 2000 lbf)
  • Tensiones:
    • 12 VCC, 24 VCC, 36 VCC, 90 VCC
    • 115 VCA, 230 VCA, 400 VCA
  • Opciones disponibles: retroalimentación con potenciómetro, interruptores de limitación de carrera, encoder, sensores de efecto Hall, muñones de montaje, antirrotación

Dos de las variantes del actuador Electrak Throttle

Electrak Throttle

Características:
  • Carrera: 50 mm (2 in)
  • Capacidad de carga dinámica de 45 a 130 N (10 a 30 lbf)
  • Tensiones:
    • 12 VCC, 24 VCC
  • IP67, IP69K
  • Opción disponible: bus CAN J1939

Electrak 1 y 1 SP

Electrak 1 y 1 SP

Características:
  • Carrera: 25 mm a 150 mm (1 a 6 in)
  • Capacidad de carga dinámica: 100 N a 300 N (25 a 75 lb)
  • Tensiones:
    • 12 VCC, 24 VCC
  • Opciones disponibles: retroalimentación con potenciómetro, interruptores de limitación de carrera

Electrak 050 con carcasa negra (blanco opcional)

Electrak 050

Características:
  • Carrera: 25 mm a 200 mm (1 a 8 in)
  • Capacidad de carga dinámica: 100 a 500 N (30 a 112 lbf)
  • Tensiones:
    • 12 VCC, 24 VCC, 36 VCC

MaxJac

MaxJac

Características:
  • Carrera: 100 a 300 mm (4 a 12 in)
  • Capacidad de carga dinámica de 500 a 800 N (112 a 180 lbf)
  • Tensiones:
    • 12 VCC, 24 VCC
  • IP69K

PPA de CC, PPA de CA, PPA manual

Actuador Performance Pak (PPA)

Características:
  • Carrera: 25 mm a 900 mm (1 a 36 in)
  • Capacidad de carga dinámica: 1 kN a 9 kN (250 a 2000 lbf)
  • Tensiones:
    • 12 VCC, 24 VCC, 36 VCC, 90 VCC
    • 110 VCA, 220 VCA
  • Muñones de montaje
  • Opciones disponibles: retroalimentación con potenciómetro, interruptores de limitación ajustables, encoder, sensores de efecto Hall

Actuadores rotativos DGB

Actuadores rotativos DGB

Características:
  • Hasta 90 in-lb de par
  • Varias configuraciones de eje
  • Tensiones: 12 VCC, 24 VCC, 36 VCC

M-Track y M-Track con fuelles

M-Track de Warner

Características:
  • Carrera: 25 mm a 300 mm (1 a 12 in)
  • Capacidad de carga dinámica: 111 a 734 N (25 a 165 lbf)
  • Tensiones:
    • 12 VCC, 24 VCC
  • Opciones disponibles: interruptores de limitación, potenciómetro y fuelles.

K2 y K2X

B-Track de Warner (K2)

Características:
  • Carrera: 100 a 600 mm (4 a 24 in)
  • Capacidad de carga dinámica: 1,3 a 12,4 kN (300 a 2800 lbf)
  • Tensiones:
    • 12, 24, 36, 48, 90 VCC
    • 115, 230 VCA
  • IP54, IP69K
  • Opciones disponibles: interruptor de limitación, retroalimentación de posición, conmutación de bajo nivel

H-Track

H-Track de Warner

Características:
  • Actuador electrohidráulico
  • Carrera: 50 a 406 mm (2 a 16 in)
  • Capacidad de carga dinámica: hasta 21,3 kN (4800 lbf)
  • Tensiones:
    • 12, 24, 48 VCC
  • IP67, IP69K

Electrak PRO, 150, 100 y sweeper

Actuadores antiguos

  • Electrak Pro
  • Electrak 150
  • Electrak 100
  • Actuador sweeper

S-Track

S-Track de Warner

Características:
  • Carrera: 50 a 300 mm (2 a 12 in)
  • Capacidad de carga dinámica: 566 a 1760 N (125 a 400 lbf)
  • Tensiones:
    • 12 VCC, 24 VCC
  • IP50, IP65/IP69K
  • Opciones disponibles: controles programables integrados de limitación de carrera y retroalimentación de posición. Carcasa de aluminio o plástico.

Pista en I

I-Track de Warner

Características:
  • Actuador en línea
  • Carrera: 50 a 300 mm (2 a 12 in)
  • Capacidad de carga dinámica: 890 N (200 lbf)
  • Tensiones:
    • 12 VCC, 24 VCC
  • Embrague de encendido para varilla flotante
  • Opciones disponibles: potenciómetro

WhisperTrak con carcasa negra y con carcasa blanca

WhisperTrak

Características:
  • Carrera: 100 a 400 mm (4 a 16 in)
  • Capacidad de carga dinámica: 2 kN (450 lbf)
  • Tensiones:
    • 12 VCC, 24 VCC
  • Monitoreo de carga electrónico
  • Opción disponible: retroalimentación de posición analógica y digital
back to top