Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
¿Qué son los husillos de transmisión motorizados o actuadores lineales con motores paso a paso?
Husillo de transmisión motorizado
Un husillo de transmisión motorizado es un motor paso a paso con un husillo de transmisión integrado. Cuando el husillo está integrado al motor paso a paso, se eliminan los acoplamientos y los cojinetes de apoyo innecesarios, a la vez que se simplifican el montaje, el armado y el mantenimiento.
Husillo de transmisión motorizado con husillo giratorio
En un husillo de transmisión motorizado con husillo giratorio, el motor hace girar el husillo para accionar el actuador. La tuerca está conectada a la carga, sin posibilidad de rotar. Entonces, la carga se desplaza a medida que el motor hace girar el husillo.
Husillo de transmisión motorizado con tuerca giratoria
Otra opción para integrar el husillo de transmisión es integrar la tuerca del husillo en el motor paso a paso. En esta situación, la tuerca gira dentro del motor y el husillo se mueve hacia delante y hacia atrás. Los conjuntos de tuerca giratoria actúan haciendo girar una tuerca dentro del cuerpo del motor. El movimiento se logra restringiendo el motor y trasladando una carga unida al tornillo de avance o restringiendo el tornillo de transmisión y trasladando una carga unida al motor.
Un actuador de husillo de transmisión motorizado es una solución completa cerrada. Un actuador de husillo de transmisión motorizado consiste en un husillo de rosca motorizado con el agregado de un tubo cobertor y un sistema de guías. La configuración del actuador ofrece una carcasa completa y se integra fácilmente.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].