XPR8720R96
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Husillo de bolas, 0.875 in X 0.200 in, Dirección de la rosca: Derecha, ±0.001 in/ft, Cantidad de surcos: 1
Min: 1.0 in  Max: 96.0 in  Redondear con una precisión de 0.01 in
- Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
- Solo husillo, sin tuerca de bolas
- *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles
- Los husillos incluyen revestimiento de óxido negro
- Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.