XD24B160-1000PLSRMMSM
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuador, Electrak XD, 24 Vdc, Carga dinámica: 16 kN a 25 mm/s, 600 mm, Máx. longitud de carrera: 1000 mm, Control: conmutación del motor de señal de bajo nivel + límites de fin de carrera programables
- Electrak® XD – Actuador lineal de alta potencia con carrera, carga y opciones de control líderes en el mercado para reemplazar de la mejor manera los sistemas hidráulicos
- Protección ambiental inigualable. Las calificaciones de IP69K (estática), IP67 (estática) e IP66 (dinámica) demuestran que Electrak XD puede soportar los entornos más hostiles.
- Probado contra niebla salina durante 500 horas
- Con certificación RoHS y REACH (UE). Cumple con CE.
- Accionamiento manual y liberación de freno opcional
- Actuación antirrotación estándar
- Amortiguación para carga de impacto integrada opcional
- Diseño de motor sin cepillo para mayores ciclos de trabajo y vida útil