XD24B160-0550LXP-MMSM

XD24B160-0550LXP-MMSM

Actuador, Electrak XD, 24 Vdc, Carga dinámica: 16 kN a 25 mm/s, 600 mm, Máx. longitud de carrera: 550 mm, Control: conmutación del motor de señal de bajo nivel + salida de retroalimentación de posición

Plazo:  3 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$2268.00 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Actuador lineal de alta potencia con carrera, carga y opciones de control líderes en el mercado para reemplazar de la mejor manera los sistemas hidráulicos
  • Protección ambiental inigualable. Las calificaciones de IP69K (estática), IP67 (estática) e IP66 (dinámica) demuestran que Electrak XD puede soportar los entornos más hostiles.
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
A 8.468,0 mm (333,386 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 689,0 mm (27,126 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 550,0 mm (21,654 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Posición del adaptador Estándar
Antirrotación Yes
Certificaciones CE
Juego del extremo, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Calificación de IP, dinámica 66
Calificación de IP, estática 66, 67, 69K
Accionamiento manual No
Material Aleación de zinc revestida con epoxy, aluminio rígido anodizado, acero inoxidable
Carrera nominal 550,00 mm / 21,65 in
Protección, carrera media Monitoreo de carga electrónico
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 70 °C / 158 °F
Temperatura mín. -40 °C / -40 °F
Monitoreo de temperatura Yes
Voltaje 24 Vdc
Máximo consumo de corriente 28,0 amp
Peso 16,600 kg / 36,597 lbs
Control de motor integrado Yes
Monitoreo de carga electrónico Yes
Control Interruptores de bajo nivel
Retroalimentación Potenciómetro
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
Carga dinámica 16.000 N / 3.597 lbf
Carga estática 32.000 N / 7.194 lbf
Velocidad máx. 25,00 mm/s / 0,98 in/s
Velocidad mín. 25,00 mm/s / 0,98 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?