XD24B160-0250LXP-MMSM

XD24B160-0250LXP-MMSM

Actuador, Electrak XD, 24 Vdc, Carga dinámica: 16 kN a 25 mm/s, 600 mm, Máx. longitud de carrera: 250 mm, Control: conmutación del motor de señal de bajo nivel + salida de retroalimentación de posición

Plazo:  3 Semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$2106.00 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Actuador lineal de alta potencia con carrera, carga y opciones de control líderes en el mercado para reemplazar de la mejor manera los sistemas hidráulicos
  • Protección ambiental inigualable. Las calificaciones de IP69K (estática), IP67 (estática) e IP66 (dinámica) demuestran que Electrak XD puede soportar los entornos más hostiles.
  • Probado contra niebla salina durante 500 horas
  • Con certificación RoHS y REACH (UE). Cumple con CE.
  • Accionamiento manual y liberación de freno opcional
  • Actuación antirrotación estándar
  • Amortiguación para carga de impacto integrada opcional
  • Diseño de motor sin cepillo para mayores ciclos de trabajo y vida útil

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 5.468,0 mm (215,276 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 689,0 mm (27,126 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 250,0 mm (9,843 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Posición del adaptador Estándar
Antirrotación Yes
Certificaciones CE
Juego del extremo, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Calificación de IP, dinámica 66
Calificación de IP, estática 66, 67, 69K
Accionamiento manual No
Material Aleación de zinc revestida con epoxy, aluminio rígido anodizado, acero inoxidable
Carrera nominal 250,00 mm / 9,84 in
Protección, carrera media Monitoreo de carga electrónico
Tipo de husillo Bola
Temperatura máx. 70 °C / 158 °F
Temperatura mín. -40 °C / -40 °F
Monitoreo de temperatura Yes
Voltaje 24 Vdc
Máximo consumo de corriente 28,0 amp
Peso 13,500 kg / 29,762 lbs
Control de motor integrado Yes
Monitoreo de carga electrónico Yes
Control Interruptores de bajo nivel
Retroalimentación Potenciómetro
Serializado Yes
Accionamiento inteligente Yes
Tolerancia de carrera 1,200 mm / 0,047 in
Contiene líquidos No
Retornable No
Garantía 12 meses

Rendimiento

Max Speed and Current vs Load

Rendimiento Valor
Carga dinámica 16.000 N / 3.597 lbf
Carga estática 32.000 N / 7.194 lbf
Velocidad máx. 25,00 mm/s / 0,98 in/s
Velocidad mín. 25,00 mm/s / 0,98 in/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?