XCT2-10X2M

XCT2-10X2M
Tuerca de avance

XCT, Antijuego, Acetal, 10 mm x 4 mm Tuerca de avance, Derecha Dirección de la rosca, 111 N Carga dinámica máxima

Plazo:  3 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$57.53 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El conjunto antijuego del modelo XC cuenta con el diseño de tuerca antijuego más avanzado. La exclusiva y patentada ActiveCAM™ logra un alto nivel de rigidez axial, elimina el juego y proporciona un par de arrastre mínimo. Esta ventaja genera conjuntos de menor costo, mayor rendimiento y duración más prolongada.
  • La ActiveCAM™ se ajusta automáticamente al desgaste para eliminar el juego por completo durante toda la vida útil de la tuerca.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 2.057,4 mm (81,00 in)
B Max 4.775,2 mm (188,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18

Especificaciones

Especificación Valor
Formato de rosca del husillo de avance ACME
Diámetro del husillo de acoplamiento 10,00 mm (0,394 in)
Avance 4,00 mm (0,157 in)
Dirección de la rosca Derecha
Tipo de montaje de la tuerca Roscado
Material de la tuerca Acetal
Juego axial máximo 0
Par de arrastre 7 - 21
Eficiencia 58%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima 111,0 N (25,0 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?