XCB5010L
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
XCB, Antijuego, Acetal, 0.5 in x 0.1 in Tuerca de avance, Izquierda Dirección de la rosca, 125 lbf Carga dinámica máxima
- El conjunto antijuego del modelo XC cuenta con el diseño de tuerca antijuego más avanzado. La exclusiva y patentada ActiveCAM™ logra un alto nivel de rigidez axial, elimina el juego y proporciona un par de arrastre mínimo. Esta ventaja genera conjuntos de menor costo, mayor rendimiento y duración más prolongada.
- La ActiveCAM™ se ajusta automáticamente al desgaste para eliminar el juego por completo durante toda la vida útil de la tuerca.