XA81420-SSRP

XA81420-SSRP
Rodamientos de precisión

Precision, Rodamiento Ball Bushing de acero, 0.500 in, Not Self-Aligning, Cerrado, Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

  • Los rodamientos Precision Steel Ball Bushing ofrecen grandes mejoras en eficiencia, productividad y precisión en relación con los rodamientos lisos de alta fricción.
  • El diseño fabricado completamente en acero hace que la línea de productos de rodamientos sea ideal para reemplazar rodamientos lisos en aplicaciones de alta temperatura.
  • El rodamiento de bolas antifricción con camisa de acero y recirculación de bolas ofrece un movimiento rígido con bajo arrastre (coeficiente de arrastre aproximadamente 100 veces menor que un rodamiento de contacto liso).
  • Un coeficiente de fricción tan bajo como 0,001. Cuando se reemplazan rodamientos lisos de alta fricción, los rodamientos con bujes de bolas Precision Steel mejoran drásticamente la productividad y la eficiencia de la maquinaria.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C2 1.168,40 mm (46,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
D 22.225,00 mm (875,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de resistencia a la corrosión LBBB.Ball.StainlessSteel(uptoandincluding1")
Cantidad de circuitos de bolas 4
Empaque en rollos Empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado
Peso 0,036 kg / 0,08 lbs
Diámetro nominal 12,700 mm / 0,5 in
Diámetro exterior 22,225 mm / 0,875 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?