WKB2659

WKB2659
Escobillas de la tuerca de bolas

Cepillo de tuerca, Escobilla de cerdas, 2.250 in

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$66.84 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El kit contiene 2 escobillas; algunos kits solo contienen (1) tapa del extremo y no incluyen tapas de extremos para el lado roscado/con brida
  • Si la aplicación no usa una brida, quite la tapa del extremo de esta y adhiera la escobilla al extremo de la tuerca de bolas
  • Las escobillas pueden aumentar la vida útil y el rendimiento a largo plazo de los husillos con rodamiento de bolas, ya que evitan que la mayor parte de la suciedad y otras partículas externas ingresen a la tuerca de bolas

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 571.500,00 mm (22.500,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 2,250 in
Wiper Material Escobilla de cerdas

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?