TNUT04M6

TNUT04M6
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Plazo:  5 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$5.17 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 16,500 mm (0,65 in)
B 7,900 mm (0,31 in)
C 4,800 mm (0,19 in)
D 6,000 mm (0,24 in)
E_CHAR M6
F 16,000 mm (0,63 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Por diámetro de sensor M59

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?