TNUT02M4

TNUT02M4
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Plazo:  5 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$7.76 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 9,500 mm (0,37 in)
B 5,500 mm (0,22 in)
C 2,250 mm (0,09 in)
D 4,000 mm (0,16 in)
E_CHAR M4
F 12,000 mm (0,47 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Por diámetro de sensor M55

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?