TNUT01M3

TNUT01M3
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Plazo:  5 Days Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$7.76 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 7,000 mm (0,28 in)
B 4,000 mm (0,16 in)
C 1,750 mm (0,07 in)
D 3,000 mm (0,12 in)
E_CHAR M3
F 9,000 mm (0,35 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Por diámetro de sensor M54

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?