SUPER32-DP

SUPER32-DP
Rodamiento Super Ball Bushing

SUPER, Rodamiento Ball Bushing, 2.000 in, Self-Aligning, Tipo cerrado, no ajustable, Not Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$280.66 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El rodamiento Super Ball Bushing es un rodamiento autoalineante, liviano y ajustable con un bajo coeficiente de fricción.
  • Los retenes y las camisas exteriores están hechos de un polímero especialmente diseñado y resistente al agua que reduce la inercia y el ruido en aplicaciones de velocidad alta y crítica.
  • Placas de apoyo flotantes radiales. Cuando se instala en una carcasa ajustable, el rodamiento Super Ball Bushing se puede adaptar a un ajuste diametral para lograr un movimiento preciso y repetible.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 81.102,20 mm (3.193,000 in)
C2 2.667,00 mm (105,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de lubricación DP
Cantidad de circuitos de bolas 6
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado
Peso 0,658 kg / 1,45 lbs
Diámetro nominal 50,800 mm / 2 in
Diámetro exterior 76,200 mm / 3 in
Longitud 101,600 mm / 4 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 13.344,665 N / 3000 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?