SSUTWNO24-NBA

SSUTWNO24-NBA
Rodamientos de bolas Super Smart, pulgadas

SSU, Rodamiento Ball Bushing, chumacera doble, 1.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Sin cepillos, Juntas integrales doble acción

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

  • Estos rodamientos autoalineantes universales ofrecen dos veces más capacidad de carga u ocho veces más vida útil de desplazamiento que nuestro rodamiento Super Ball Bushing®.
  • Su exclusivo diseño con cinta de acero permite que el rodamiento preserve su capacidad de ajuste y autoalineamiento a lo largo de un uso extendido.
  • Su característica de autoalineamiento universal optimiza la distribución de la carga entre las pistas de bolas y asegura una carga uniforme de las bolas a lo largo de toda la longitud de la placa de apoyo.
  • Este producto patentado brinda un movimiento lineal suave, silencioso y de bajo arrastre con una capacidad de carga seis veces mayor o con 216 veces más vida útil de desplazamiento L10 que un convencional rodamiento de bolas lineal de acero.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 12.065,00 mm (475,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 4.445,00 mm (175,000 in)
A2 4.775,20 mm (188,000 in)
B 228,60 mm (9,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E 1.574,80 mm (62,000 in)
E1 104.775,00 mm (4.125,000 in)
E2 1.651,00 mm (65,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
G 4.445,00 mm (175,000 in)
G1 1.143,00 mm (45,000 in)
G2 1/4-28
H 4.445,00 mm (175,000 in)
H1 7.467,60 mm (294,000 in)
N 711,20 mm (28,000 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Bola de nailon o bola de nailon alterna Alternating Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Doble
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes L
Limpiadores, sellado
Peso 3,121 kg / 6,88 lbs
Diámetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Longitud 228,600 mm / 9 in
Altura 74,676 mm / 2,94 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 17.259,100 N / 3880 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?