SSJTWNOM30

SSJTWNOM30
Rodamientos de bolas Super Smart, JIS

SSJ, Rodamiento Ball Bushing, chumacera doble, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$772.26 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 70,00 mm (2,756 in)
A1 35,00 mm (1,378 in)
B 140,00 mm (5,512 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 50,00 mm (1,969 in)
E2 110,00 mm (4,331 in)
H1 55,00 mm (2,165 in)
N 8,00 mm (0,315 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado
Peso 1,94 kg / 4,277 lbs
Diámetro nominal 30 mm / 1,181 in
Longitud 140 mm / 5,512 in
Altura 55 mm / 2,165 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 16600 N / 3.731,828 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?