SSJTWNOM20-NBA

SSJTWNOM20-NBA
Rodamientos de bolas Super Smart, JIS

SSJ, Rodamiento Ball Bushing, chumacera doble, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 48,00 mm (1,890 in)
A1 24,00 mm (0,945 in)
B 96,00 mm (3,780 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 35,00 mm (1,378 in)
E2 70,00 mm (2,756 in)
H1 38,00 mm (1,496 in)
N 6,00 mm (0,236 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Bola de nailon o bola de nailon alterna Alternating Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado
Peso 0,67 kg / 1,477 lbs
Diámetro nominal 20 mm / 0,787 in
Longitud 96 mm / 3,780 in
Altura 38 mm / 1,496 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 4000 N / 899,236 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?