SSJTWNM25-DP

SSJTWNM25-DP
Rodamientos de bolas Super Smart, JIS

SSJ, Rodamiento Ball Bushing, chumacera doble, 25 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Cerrado para aplicaciones con apoyo en los extremos, Not Corrosion Resistant

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 76,00 mm (2,992 in)
A1 38,00 mm (1,496 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 54,00 mm (2,126 in)
E2 100,00 mm (3,937 in)
H1 51,00 mm (2,008 in)
N 7,00 mm (0,276 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de lubricación DP
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado
Peso 1,24 kg / 2,734 lbs
Diámetro nominal 25 mm / 0,984 in
Longitud 130 mm / 5,118 in
Altura 51 mm / 2,008 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 13400 N / 3.012,440 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?