SSJTWNM20-CR

SSJTWNM20-CR
Rodamientos de bolas Super Smart, JIS

SSJ, Rodamiento Ball Bushing, chumacera doble, 20 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Cerrado para aplicaciones con apoyo en los extremos, Corrosion Resistant

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 54,00 mm (2,126 in)
A1 27,00 mm (1,063 in)
B 96,00 mm (3,780 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
E2 70,00 mm (2,756 in)
H1 41,00 mm (1,614 in)
N 52,00 mm (2,047 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de resistencia a la corrosión LBBB.Ball.CorrisionResistant
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado
Peso 0,67 kg / 1,477 lbs
Diámetro nominal 20 mm / 0,787 in
Longitud 96 mm / 3,780 in
Altura 41 mm / 1,614 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 5600 N / 1.258,930 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?