SSJPBOM30-NBLL

SSJPBOM30-NBLL
Rodamientos de bolas Super Smart, JIS

SSJ, Rodamiento Ball Bushing, chumacera, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 70,00 mm (2,756 in)
A1 35,00 mm (1,378 in)
B 70,00 mm (2,756 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 50,00 mm (1,969 in)
E2 50,00 mm (1,969 in)
H1 55,00 mm (2,165 in)
N 8,00 mm (0,315 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de lubricación LL
Bola de nailon o bola de nailon alterna Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado
Peso 0,93 kg / 2,050 lbs
Diámetro nominal 30 mm / 1,181 in
Longitud 70 mm / 2,756 in
Altura 55 mm / 2,165 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 830 N / 186,591 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?