SSJM20OPNW-CRDP

SSJM20OPNW-CRDP
Rodamientos de bolas Super Smart, JIS

SSJ, Rodamiento Ball Bushing, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Abierto para aplicaciones con soporte continuo, Corrosion Resistant

Plazo:  5 Días Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
a 60,00 ° (60,000 °)
C 42,00 mm (1,654 in)
C1 305,00 mm (12,008 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 11,00 mm (0,433 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de resistencia a la corrosión LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opción de lubricación DP
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Sin alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado W
Peso 0,054 kg / 0,119 lbs
Diámetro nominal 20 mm / 0,787 in
Diámetro exterior 32 mm / 1,260 in
Longitud 42 mm / 1,654 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 2800 N / 629,465 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?