SSEPBOM30DD-NBALL

SSEPBOM30DD-NBALL
Rodamientos de bolas Super Smart, sistema métrico

SSE, Rodamiento Ball Bushing, chumacera, 30 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Juntas

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 87,00 mm (3,425 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 79,00 mm (3,110 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
E2 45,00 mm (1,772 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de lubricación LL
Bola de nailon o bola de nailon alterna Alternating Nylon Balls
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado DD
Peso 0,93 kg / 2,050 lbs
Diámetro nominal 30 mm / 1,181 in
Longitud 79 mm / 3,110 in
Altura 60 mm / 2,362 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 4150 N / 932,957 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?