SSEPBM40DD

SSEPBM40DD
Rodamientos de bolas Super Smart, sistema métrico

SSE, Rodamiento Ball Bushing, chumacera, 40 mm, Self-Aligning, Cerrado para aplicaciones con apoyo en los extremos, Not Corrosion Resistant, Juntas

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$408.31 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 108,00 mm (4,252 in)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 91,00 mm (3,583 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 58,00 mm (2,283 in)
H1 91,00 mm (3,583 in)
N 105,00 mm (4,134 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado DD
Peso 1,84 kg / 4,057 lbs
Diámetro nominal 40 mm / 1,575 in
Longitud 91 mm / 3,583 in
Altura 91 mm / 3,583 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 13700 N / 3.079,883 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?