SSEPBM25DD-CR

SSEPBM25DD-CR
Rodamientos de bolas Super Smart, sistema métrico

SSE, Rodamiento Ball Bushing, chumacera, 25 mm, Self-Aligning, Cerrado para aplicaciones con apoyo en los extremos, Corrosion Resistant, Juntas

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$307.52 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 67,00 mm (2,638 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
E2 40,00 mm (1,575 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 84,00 mm (3,307 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable No ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de resistencia a la corrosión LBBB.Ball.CorrisionResistant
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado DD
Peso 0,67 kg / 1,477 lbs
Diámetro nominal 25 mm / 0,984 in
Longitud 67 mm / 2,638 in
Altura 60 mm / 2,362 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 4690 N / 1.054,354 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?