SSEM40W-NBARP

SSEM40W-NBARP
Rodamientos de bolas Super Smart, sistema métrico

SSE, Rodamiento Ball Bushing, 40 mm, Self-Aligning, Adjustable, Cerrado para aplicaciones con apoyo en los extremos, Not Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 6.076,00 mm (239,213 in)
C2 215,00 mm (8,465 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Bola de nailon o bola de nailon alterna Alternating Nylon Balls
Empaque en rollos Empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado W
Peso 0,392 kg / 0,864 lbs
Diámetro nominal 40 mm / 1,575 in
Diámetro exterior 62 mm / 2,441 in
Longitud 80 mm / 3,150 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 6850 N / 1.539,941 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?