SSEM25OPNW-RP

SSEM25OPNW-RP
Rodamientos de bolas Super Smart, sistema métrico

SSE, Rodamiento Ball Bushing, 25 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Abierto para aplicaciones con soporte continuo, Not Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
a 60,00 ° (60,000 °)
C 58,00 mm (2,283 in)
C1 4.409,00 mm (173,583 in)
C2 185,00 mm (7,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)
E 125,00 mm (4,921 in)
F 3,00 mm (0,118 in)
T 15,00 mm (0,591 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Empaque en rollos Empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado W
Peso 0,107 kg / 0,236 lbs
Diámetro nominal 25 mm / 0,984 in
Diámetro exterior 40 mm / 1,575 in
Longitud 58 mm / 2,283 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 6700 N / 1.506,220 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?