SSEM25-CRDP

SSEM25-CRDP
Rodamientos de bolas Super Smart, sistema métrico

SSE, Rodamiento Ball Bushing, 25 mm, Self-Aligning, Adjustable, Cerrado para aplicaciones con apoyo en los extremos, Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
C 58,00 mm (2,283 in)
C1 4.409,00 mm (173,583 in)
C2 185,00 mm (7,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Cerrado
Opción de resistencia a la corrosión LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opción de lubricación DP
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado
Peso 0,135 kg / 0,298 lbs
Diámetro nominal 25 mm / 0,984 in
Diámetro exterior 40 mm / 1,575 in
Longitud 58 mm / 2,283 in

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento
Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 4690 N / 1.054,354 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?