SSEM20OPNW-CR

SSEM20OPNW-CR
Rodamientos de bolas Super Smart, sistema métrico

SSE, Rodamiento Ball Bushing, 20 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Abierto para aplicaciones con soporte continuo, Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
a 50,00 ° (50,000 °)
C 45,00 mm (1,772 in)
C1 3.159,00 mm (124,370 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 10,00 mm (0,394 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de resistencia a la corrosión LBBB.Ball.CorrisionResistant
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado W
Peso 0,054 kg / 0,119 lbs
Diámetro nominal 20 mm / 0,787 in
Diámetro exterior 32 mm / 1,260 in
Longitud 45 mm / 1,772 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 2800 N / 629,465 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?