SSEM16OPNW-DP

SSEM16OPNW-DP
Rodamientos de bolas Super Smart, sistema métrico

SSE, Rodamiento Ball Bushing, 16 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Abierto para aplicaciones con soporte continuo, Not Corrosion Resistant

Plazo:  Al día siguiente Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
a 70,00 ° (70,000 °)
C 36,00 mm (1,417 in)
C1 2.493,00 mm (98,150 in)
C2 13,00 mm (0,512 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)
E 9,00 mm (0,354 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Ajustable/No ajustable Ajustable
Cerrado/Abierto Abierto
Opción de lubricación DP
Empaque en rollos Sin empaque en rollos
Clasificación para uso en aplicaciones alimentarias Sin clasificación para uso en aplicaciones alimentarias
Alineación automática Alineación automática
Único/Doble Único
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso con clase de ejes MM
Limpiadores, sellado W
Peso 0,023 kg / 0,051 lbs
Diámetro nominal 16 mm / 0,630 in
Diámetro exterior 26 mm / 1,024 in
Longitud 36 mm / 1,417 in

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica 2200 N / 494,580 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?