SS00937525-BOX

SS00937525
Bola de precisión

Acero inoxidable duro 440C, 3/32 in Diámetro, Grado: 24, Ajuste de calibre: Diámetro estándar, Cantidad por caja: 60,000

Plazo:  3 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$992.35 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • El acero inoxidable tipo 440C tiene propiedades físicas similares al acero cromado con una alta resistencia a la corrosión ante muchos fluidos comunes.
  • Es comúnmente utilizado en rodamientos radiales especiales, rodamientos lineales y husillos de bolas, así como también en válvulas de control y bolas de tapado.
  • Nuestro productos 440C cumplen con los requerimientos de AMS-5630, y tienen un endurecimiento natural conforme a HRC 60-67 para lograr un acabado de superficie fino y alta capacidad de carga. Todos los aceros inoxidables de Thomson son pasivizados.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor Tolerancias
[A] Diámetro + Ajuste de calibre 9.375,0000 in (238.125,000 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] Esfericidad - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Acabado de la superficie - 2 in (0.04 µm)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 0,0938 in (2,381 mm)
Ajuste de calibre Diámetro estándar
Material Spec AMS-5630
Grado 24
Peso 0,000120 lbs (0,000054 kg)
Cantidad por caja 60.000
Peso de la caja 7,17 lbs (3,25 kg)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?