SRT9996

SRT9996
Husillo de bolas

Husillo de bolas, 1.500 in X 0.500 in, Dirección de la rosca: Derecha, ±0.004 in/ft, Cantidad de surcos: 1

Plazo:  2 semanas Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$1181.00 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte de longitud:

Min: 1.0 in  Max: 192.0 in  Redondear con una precisión de 0.01 in


  • Por husillos mecanizados personalizados, por favor, envíe un esquema o una descripción para recibir un presupuesto por un husillo mecanizado o un conjunto de husillo y tuerca.
  • Solo husillo, sin tuerca de bolas
  • *Ver productos relacionados para las opciones de tuerca de bolas compatibles
  • Los husillos incluyen revestimiento de óxido negro
  • Los husillos mecanizados se pueden ordenar con tuercas de bolas y rodamientos de apoyo en la sección Conjunto de husillo de bolas/Tuerca, aquí.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
D1 381.000,00 mm (15.000,000 in)
D2 298.196,00 mm (11.740,000 in)
D3 250.000,00 mm (9.842,520 in)

Especificaciones

Especificación Valor
Diámetro 1,500 in
Diámetro de la raíz 29,820 mm (1,174 in)
Avance 0,500 in
Longitud roscada del husillo 144,000 in
Precisión de avance 0,004 in/ft
Cantidad de surcos 1
Material Acero de aleación
Tamaño del cojinete liso del extremo 25 mm
Tipo de rosca Rosca de precisión
Peso total 5,16 lbs/ft

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?