SRAM40T2 CTL 3600.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Riel de soporte, sist. métrico, 40 mm Diámetro, Estándar
Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm
- Montaje con pernos desde arriba mediante la brida
- Eje clase MM (tolerancia ISO h6) 60 Case incluido
- El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.
- Estos apoyos se pueden usar de forma horizontal o vertical.
- Y1=Y2 es estándar. El cliente puede especificar una Y1 especial.