SRAM16T1 CTL 3600.000

SRAM16T1 CTL 3600.000
Riel de soporte, sist. métrico

Riel de soporte, sist. métrico, 16 mm Diámetro, Estándar

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
Corte de longitud:

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Montaje con pernos desde arriba mediante la brida
  • Eje clase MM (tolerancia ISO h6) 60 Case incluido
  • El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.
  • Estos apoyos se pueden usar de forma horizontal o vertical.
  • Y1=Y2 es estándar. El cliente puede especificar una Y1 especial.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[A] 48.0000
[A1] 24.0000
[A2] 10.0000
[dia] 16.0000
[E1] 33.0000
[F1] 5.0000
[H] 30.0000
[N] 5.5000
[X] 100.0000

Especificaciones

Especificación Valor
Tipo de eje Preperforados con configuración de orificios T1
Material, eje Aleación 52100
Dureza 60 Rockwell C Mín.
Material, soporte Aluminio
Opción Pretaladrado (PT) Pretaladrado
Longitud 3.600,0 mm / 141,7 in
Diámetro 16 mm / 0,630 in
Peso 9,900 kg/m / 71,607 lbs/ft

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?